Opublikuj swoje produkty
Single-leaf window GEALAN S 8000

Single-leaf window GEALAN S 8000

Fenêtre un vantail ouverture à la française GEALAN S 8000

Opis
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySingle-leaf-window-GEALAN-S8000-fr
  • Rodzina produktuPCW Okno
  • Grupa produktuGEALAN-S8000-Windows-fr
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1467
  • Szerokość (mm)1214
  • Głębokość (mm)74
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows

Dostępny w krajach:

Europa
Francja