Opublikuj swoje produkty
S9000 drzwi balkonowe, rozwierno-uchylne z progiem
S9000 drzwi balkonowe, rozwierno-uchylne z progiem
S9000 drzwi balkonowe, rozwierno-uchylne z progiem
S9000 drzwi balkonowe, rozwierno-uchylne z progiem
S9000 drzwi balkonowe, rozwierno-uchylne z progiem
S9000 drzwi balkonowe, rozwierno-uchylne z progiem
S9000 drzwi balkonowe, rozwierno-uchylne z progiem

    S9000 drzwi balkonowe, rozwierno-uchylne z progiem

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(59 recenzje)

    Nowy, innowacyjny system S 9000 o głębokości 82,5 mm łączy zalety systemów z uszczelką środkową oraz oporową. Pogłębiona, sześciokomorowa konstrukcja ościeżnicy i skrzydła oraz przemyślany układ uszczelnienia w 3 płaszczyznach gwarantują doskonałą izolację cieplną. W kombinacji 6016 /6003 istnieje możliwość zastosowania wszystkich innowacyjnych technologii GEALAN, czyli STV® (szklenie statyczne na sucho), IKD® (rdzeń izolowany termicznie) oraz acrylcolor (unikalna technologia barwienia profili, która nadaje gotowym oknom wyjątkową trwałość).

    Opis
    • • izolacja cieplna (w W/m2k): do Uw = 0,77 (standardowy wymiar)
      • izolacja akustyczna: do Rw = 48 dB
      • klasy antywłamaniowe: RC1, RC2, RC2N
      • głębokość: 82,5 mm
      • okucie: ukryte lub rozwierno-uchylne.
      • maksymalne wymiary:
      szerokość: 1550 mm
      wysokość: 2500 mm
      Uwaga: maksymalne wymiary zależą od rodzaju zastosowanej konstrukcji oraz ciężaru szkła!  

      opcje dodatkowe:
      • IKD® (rdzeń izolowany termicznie)
      • STV® (szklenie statyczne na sucho)
      • powłoka acrylcolor
      • okleiny (jednobarwne lub drewnopodobne)
      • nakładki aluminiowe
      • uszczelka środkowa

      możliwe wersje wykonania okien:
      • okna pasywne
      • okna o Uw 1,1 W/m2K
      • okna o Uw 1,3 W/m2K
      • szklenie stałe

      System uzupełniają takie elementy jak drzwi przesuwne oraz drzwi wejściowe.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS9000_1-leaf_balcony_door_threshold_6016_6003_2596
    • Rodzina produktuPCW Drzwi
    • Grupa produktuS9000 Drzwi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)1150
    • Głębokość (mm)82.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors