Opublikuj swoje produkty
S9000 Dwuskrzydłowe okno ze słupkiem ruchomym
S9000 Dwuskrzydłowe okno ze słupkiem ruchomym
S9000 Dwuskrzydłowe okno ze słupkiem ruchomym
S9000 Dwuskrzydłowe okno ze słupkiem ruchomym
S9000 Dwuskrzydłowe okno ze słupkiem ruchomym
S9000 Dwuskrzydłowe okno ze słupkiem ruchomym
S9000 Dwuskrzydłowe okno ze słupkiem ruchomym

    S9000 Dwuskrzydłowe okno ze słupkiem ruchomym

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(76 recenzje)

    Nowy, innowacyjny system S 9000 o głębokości 82,5 mm łączy zalety systemów z uszczelką środkową oraz oporową. Pogłębiona, sześciokomorowa konstrukcja ościeżnicy i skrzydła oraz przemyślany układ uszczelnienia w 3 płaszczyznach gwarantują doskonałą izolację cieplną. W kombinacji 6016 /6003 istnieje możliwość zastosowania wszystkich innowacyjnych technologii GEALAN, czyli STV® (szklenie statyczne na sucho), IKD® (rdzeń izolowany termicznie) oraz acrylcolor (unikalna technologia barwienia profili, która nadaje gotowym oknom wyjątkową trwałość).

    Opis
    • • izolacja cieplna (w W/m2k): do Uw = 0,77 (standardowy wymiar)
      • izolacja akustyczna: do Rw = 48 dB
      • klasy antywłamaniowe: RC1, RC2, RC2N
      • głębokość: 82,5 mm
      • okucie: ukryte lub rozwierno-uchylne.
      • maksymalne wymiary:
      szerokość: 1550 mm
      wysokość: 2500 mm
      Uwaga: maksymalne wymiary zależą od rodzaju zastosowanej konstrukcji oraz ciężaru szkła!  

      opcje dodatkowe:
      • IKD® (rdzeń izolowany termicznie)
      • STV® (szklenie statyczne na sucho)
      • powłoka acrylcolor
      • okleiny (jednobarwne lub drewnopodobne)
      • nakładki aluminiowe
      • uszczelka środkowa

      możliwe wersje wykonania okien:
      • okna pasywne
      • okna o Uw 1,1 W/m2K
      • okna o Uw 1,3 W/m2K
      • szklenie stałe

      System uzupełniają takie elementy jak drzwi przesuwne oraz drzwi wejściowe.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnys9000_Double-vent_window_6016_6003_6012
    • Rodzina produktuPCW Okno
    • Grupa produktuS9000 Okno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)1550
    • Głębokość (mm)82.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows