Opublikuj swoje produkty
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)

    S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(115 recenzje)

    S 9000 to wszechstronny, nowoczesny system dedykowany dla okien, drzwi oraz drzwi podnoszono-przesuwnych, oferujący dwa lub trzy poziomy uszczelnienia.

    Szukasz narzędzia, które pozwoli Ci w kilka minut wygenerować wysokiej jakości modele BIM okien i drzwi dla Revit i ArchiCAD?
    Następnie skorzystaj z naszej wtyczki do programu Revit i dodatku do ArchiCADa. Tutaj masz możliwość wyboru odpowiedniego modelu dla swojego projektu z gotowych okien i drzwi. Nie możesz znaleźć odpowiedniego modelu okna lub drzwi? Nie ma problemu. Następnie możesz skorzystać z funkcji „darmowy projekt”, aby samodzielnie zaprojektować żądane okno lub drzwi. Architekci i planiści mogą korzystać z narzędzia bezpłatnie.

    Zalety wtyczki Revit i dodatku ArchiCAD:
    - Łatwe tworzenie modeli BIM okien i drzwi
    - Wysokiej jakości modele BIM z rysunkami przekrojowymi 2D
    - Różne poziomy szczegółowości (LOD) dla widoków 2D i 3D
    - Wyświetlanie parapetów, klamek i linii otwierania
    - Dane alfanumeryczne dla modeli BIM
    - Automatyczne obliczanie współczynnika U dla okien i drzwi
    - Mały rozmiar danych modeli BIM
    - Różne parametry ościeżnicy, aby optymalnie zamontować elementy okienne i drzwiowe w ścianie
    - Funkcja projektu z wymianą projektów
    - Automatyczne tworzenie przedmiaru robót

    Możliwe modele BIM dla okien i drzwi:
    Modele okien BIM: Okna standardowe, rozwierno-uchylne, narożne, skrzydłowe, ze słupkami, ostrołukowe, skośne, łukowe, trójkątne i wiele innych

    Modele drzwi BIM: drzwi wejściowe, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, drzwi podnoszono-przesuwne, drzwi przesuwne, drzwi okienne z progiem i wiele innych

    Więcej informacji na naszej stronie BIM:
    www.gealan.de/pl/architekci-i-planisci/bim/

    Zapraszamy do kontaktu: bim@gealan.de

    Opis
    • • izolacja cieplna (w W/m2k): do Uw = 0,77 (standardowy wymiar)
      • izolacja akustyczna: do Rw = 48 dB
      • klasy antywłamaniowe: RC1, RC2, RC2N
      • głębokość: 82,5 mm
      • okucie: ukryte lub rozwierno-uchylne.
      • maksymalne wymiary:
      szerokość: 1550 mm
      wysokość: 2500 mm
      Uwaga: maksymalne wymiary zależą od rodzaju zastosowanej konstrukcji oraz ciężaru szkła!  

      opcje dodatkowe:
      • IKD® (rdzeń izolowany termicznie)
      • STV® (szklenie statyczne na sucho)
      • powłoka acrylcolor
      • okleiny (jednobarwne lub drewnopodobne)
      • nakładki aluminiowe
      • uszczelka środkowa

      możliwe wersje wykonania okien:
      • okna pasywne
      • okna o Uw 1,1 W/m2K
      • okna o Uw 1,3 W/m2K
      • szklenie stałe

      System uzupełniają takie elementy jak drzwi przesuwne oraz drzwi wejściowe.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnys9000_Double-vent_window_6016_6003_6012_with_sashbars
    • Rodzina produktuPCW Okno
    • Grupa produktuS9000 Okno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)1550
    • Głębokość (mm)82.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows