Opublikuj swoje produkty
GEALAN-KUBUS® Jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne drzwi balkonowe z progiem
GEALAN-KUBUS® Jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne drzwi balkonowe z progiem
GEALAN-KUBUS® Jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne drzwi balkonowe z progiem
GEALAN-KUBUS® Jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne drzwi balkonowe z progiem
GEALAN-KUBUS® Jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne drzwi balkonowe z progiem
GEALAN-KUBUS® Jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne drzwi balkonowe z progiem
GEALAN-KUBUS® Jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne drzwi balkonowe z progiem

    GEALAN-KUBUS® Jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne drzwi balkonowe z progiem

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(48 recenzje)

    GEALAN-KUBUS® prezentuje nowe spojrzenie na stolarkę okienną i doskonale wpisuje się w ideę architektury transparentnej.

    Szukasz narzędzia, które pozwoli Ci w kilka minut wygenerować wysokiej jakości modele BIM okien i drzwi dla Revit i ArchiCAD?

    Następnie skorzystaj z naszej wtyczki do programu Revit i dodatku do ArchiCADa. Tutaj masz możliwość wyboru odpowiedniego modelu dla swojego projektu z gotowych okien i drzwi. Nie możesz znaleźć odpowiedniego modelu okna lub drzwi? Nie ma problemu. Następnie możesz skorzystać z funkcji „darmowy projekt”, aby samodzielnie zaprojektować żądane okno lub drzwi. Architekci i planiści mogą korzystać z narzędzia bezpłatnie.

    Zalety wtyczki Revit i dodatku ArchiCAD:

    - Łatwe tworzenie modeli BIM okien i drzwi

    - Wysokiej jakości modele BIM z rysunkami przekrojowymi 2D

    - Różne poziomy szczegółowości (LOD) dla widoków 2D i 3D

    - Wyświetlanie parapetów, klamek i linii otwierania

    - Dane alfanumeryczne dla modeli BIM

    - Automatyczne obliczanie współczynnika U dla okien i drzwi

    - Mały rozmiar danych modeli BIM

    - Różne parametry ościeżnicy, aby optymalnie zamontować elementy okienne i drzwiowe w ścianie

    - Funkcja projektu z wymianą projektów

    - Automatyczne tworzenie przedmiaru robót

    Możliwe modele BIM dla okien i drzwi:

    Modele okien BIM: Okna standardowe, rozwierno-uchylne, narożne, skrzydłowe, ze słupkami, ostrołukowe, skośne, łukowe, trójkątne i wiele innych

    Modele drzwi BIM: drzwi wejściowe, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, drzwi podnoszono-przesuwne, drzwi przesuwne, drzwi okienne z progiem i wiele innych

    Więcej informacji na naszej stronie BIM:

    www.gealan.de/pl/architekci-i-planisci/bim/

    Zapraszamy do kontaktu: bim@gealan.de

    Opis
    • • Izolacja termiczna (W/m2k): do Uw = 0,88 (wartość standardowa)
      • Dźwiękoszczelność: do Rw = 45 dB
      • Ochrona antywłamaniowa: RC1, RC2, RC2N
      • Głębokość montażu: 82,5 mm
      • Okucia: ukryte lub widoczne
      • Maksymalne wymiary skrzydeł:
      szerokość: 1450 mm
      wysokość: 2500 mm
      Prosimy pamiętać, że szerokość i wysokość elementu zależą od rodzaju konstrukcji!

      standardowe elementy wyposażenia:
      • IKD® - technologia rdzenia termicznego
      • STV® - szklenie statyczne na sucho
      • acrylcolor

      Dostępne opcjonalnie:
      • Folia (jednobarwnie lub okleina drewnopodobna od wewnątrz)
      • nakładki aluminiowe

      Przeznaczenie:
      • Okna do domów pasywnych
      • Okna w standardzie KfW-55
      • Okna w standardzie KfW-70
      • Szklenia stałe

      GEALAN-KUBUS® idealnie pasuje do drzwi przesuwnych HST S9000 w wersji design oraz do drzwi wejściowych S9000.
      GEALAN-KUBUS® Jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne drzwi balkonowe z progiem

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysingle-leaf_turn_tilt_balcony_door_with_threshold_5060_5061_2596
    • Rodzina produktuPCW Drzwi
    • Grupa produktuGEALAN-KUBUS® Drzwi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)1150
    • Głębokość (mm)82.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors