Opublikuj swoje produkty
Geberit Sigma40 DuoFresh
Geberit
Zarchiwizowane

Geberit Sigma40 DuoFresh

Your bathroom is an oasis of comfort that you want to enjoy with all your senses - whether you're using the bathtub or the WC. Geberit DuoFresh offers an innovative solution for ensuring fresh air in the WC area. Odours are extracted directly in the ceramic pan and clean air is gently expelled. You won't be the only one who loves this discreet experience of freshness.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny115600KQ1
  • Rodzina produktuWC flush plates and buttons
  • Grupa produktusigma 40
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)260
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815