Opublikuj swoje produkty
Geberit Sigma80
Geberit
Zarchiwizowane

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny116090SG1
  • Rodzina produktuWC flush plates and buttons
  • Grupa produktuSigma 80
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)14
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815