Opublikuj swoje produkty
Geberit Mapress CS Showcase
Geberit
Zarchiwizowane

Geberit Mapress CS Showcase

Geberit Mapress Carbon Steel fittings are zinc-plated and also finished with a chromatised protective layer. As with all Geberit Mapress systems, a pressing indicator shows whether the fitting was correctly pressed. Its red colour indicates the material carbon steel, and the dimension is also easily visible. More than 400 fittings are available. Corresponding adapters create fast, simple and safe connections to other Geberit systems.
  • This is a showcase of the range.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG-MAPRESS-CS-SH
  • Rodzina produktuSupply systems
  • Grupa produktuMapress CS
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2014-06-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Materiał dodatkowyStal węglowa
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCSegment rury
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018