Opublikuj swoje produkty
TopCleanTrend® with Cassette Brush
TopCleanTrend® with Cassette Brush
TopCleanTrend® with Cassette Brush
TopCleanTrend® with Cassette Brush
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Cassette Brush

    Recommended for external use where a weatherproof surface is required giving a maximum removal of grit and dirt for best possible protection of vulnerable interior floors such as marble, wood or laminate. Also suitable as a stylish interior appliation. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Skontaktuj się z GEGGUS GmbH

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytct_with_cassette_brush
    • Rodzina produktuEntrance Matting Systems
    • Grupa produktuEntrance Matting Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)14.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Entrance
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 DescriptionEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrance Floor Mats
    • OmniClass Number23-15 17 11 19 11
    • OmniClass TitleFloor Mats
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes