Opublikuj swoje produkty
1410-VO Lavatory Bowl
1410-VO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1410-VO Lavatory Bowl

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)

    The Gemstone 1410-V lavatory bowl is the perfect bowl for tight places. This bowl is used in RV’s, boats, small residential and commercial bathrooms where space, aesthetics, and performance are a premium. The 1410-V0 has a smooth integral (non-corrugated) overflow which minimizes trapped bacteria in the overflow tube itself. The design is sleek & efficient with unparalleled ease of installation and performance.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    Opis
    • I.D.: 14 1/4” x 10 5/16” (362 mm x 262 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1410-vo
    • Rodzina produktuVanity Sinks
    • Grupa produktuOval Vanity
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks