Opublikuj swoje produkty
60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator
Generac

60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator

Diesel-fueled generators are an efficient choice for high kW applications, as well as for facilities where code requirements call for on-site fuel storage, like hospitals and 911 call centers. They can also provide backup power in remote areas that do not have access to a natural gas infrastructure. To provide the best possible diesel-fueled standby power solutions, Generac identifies and pre-qualifies diesel engines proven in real-world applications under adverse conditions. Then we work hand-in-hand with best-in-class diesel engine manufacturers to optimize designs specifically to meet Generac requirements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygenerac-sd60-sd80
  • Rodzina produktuElectrical Generators, Single Units
  • Grupa produktuDiesel Generator
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEngine Generators
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Meksyk
Stany Zjednoczone