Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Opis
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyABEH36-54KRTB
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIntdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)235
  • Szerokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)705
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Europa