Opublikuj swoje produkty
FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH

・Long pipe length

・Up to 13 indoor units* can be connected

・External static pressure

・Drain hose as standard

・Cooling piping system

Opis
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KCTAH / 12.1kW / 13.5kW AJY045KCTAH / 14.0kW / 16.0kW AJY054KCTAH / 15.1kW / 16.5kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAJY040-54KCTAH
  • Rodzina produktuMulti Split Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)998
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Europa