Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KSTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KSTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KSTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KSTA / 13.4kW / 15.5kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOEH45-54KSTA
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1418
  • Szerokość (mm)970
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Europa