Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09-12LMAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09-12LMAS1

・ENERGY STAR* Qualfied

・Highly Efficient

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Quiet Operation

・Inverter Technology

・Wireless Remote Controller included

・Washable Panel Filter

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09LMAS1 / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h AOUH12LMAS1 / 12,000Btu/h / 14,500Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOUH09-12LMAS1
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)542
  • Szerokość (mm)799
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)31
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone