Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT AOUH30-36LPAS1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30-36LPAS1

・High Efficiency & Quiet operation

・Small and light weight outdoor unit

・Automatic Airflow adjustment function

・Low ambient operation

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LPAS1 / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h AOUH36LPAS1 / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOUH30-36LPAS1
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)788
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)53
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone