Opublikuj swoje produkty
GENERAL SPLIT ARSH60CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH60CMTA

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARSH60CMTA / 15.200kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARSH60CMTA
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)850
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)65.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Azja Afryka
Afganistan
Egipt
Arabia Saudyjska
Bahrajn
Irak
Iran
Izrael
Jemen
Jordania
Katar
Kuwejt
Liban
Oman
Palestyna
Syria
Turcja
Zjednoczone Emiraty Arabskie