Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARU18RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARU18RLF

・Wired remote controller

・Automatic airflow adjustment

・Auto/Cool/Dry/Fan/Heat/modes

・weekly timer

・Powerful mode

・Auto changeover

・Cold prevention

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARU18RLF / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARU18RLF
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)198
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone