Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2

・Slim & Compact design ・Easy maintenance ・Low energy consumption by high efficiency DC fan motor
Opis
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUM024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

    ARUM030KSA2 / 30000BTU/h / 34000BTU/h

    ARUM036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARUM024-036KSA2
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)240
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)49.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone