Opublikuj swoje produkty
FUJITSU VRF ARXD018HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD018HLCH

・Slim design ・Air intake ・Wide range of static pressures ・Auto louver grille kit (Option) ・Filter (Accessory)
Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD018HLCH / 5.6kW / 6.3kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARXD018HLCH
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)198
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)21
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Europa