Opublikuj swoje produkty
GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA18GBCH(-U) / 5.6kW ASGA24GBCH(-U) / 7.1kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASGA18-24GBCH-U
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)320
  • Szerokość (mm)998
  • Głębokość (mm)238
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Azja Afryka
Afganistan
Egipt
Arabia Saudyjska
Bahrajn
Irak
Iran
Izrael
Jemen
Jordania
Katar
Kuwejt
Liban
Oman
Palestyna
Syria
Turcja
Zjednoczone Emiraty Arabskie