Opublikuj swoje produkty
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH07-15LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH07-15LPAS

・Easy Installation (Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Opis
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Capacity

    ASUH07LPAS / 7,000 BTU/h

    ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h

    ASUH12LPAS / 12,000 BTU/h

    ASUH15LPAS / 14,000 BTU/h

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASUH07-15LPAS
  • Rodzina produktuMulti Split Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)834
  • Szerokość (mm)270
  • Głębokość (mm)222
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone