Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS

•Compact wall-mounted indoor unit providing superior comfort.

Opis
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KTAS / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h ASUH12KTAS / 12,000Btu/h / 15,300Btu/h ASUH15KTAS / 14,500Btu/h / 17,400Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASUH09-15KTAS
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)295
  • Szerokość (mm)894
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone