Opublikuj swoje produkty
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

・Simultaneous Multi-split Type

・High energy saving

・Quiet operation

・Space-saving installation

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASYH05KJCA
  • Rodzina produktuMulti Split Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)798
  • Szerokość (mm)270
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Europa