Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX

・Better Air Distribution Using 360-degree Louvers

・High Energy Efficiency

・Individual Louver Control

・Quiet Operation and 4 Fan Speed Control

・Recommended Accessories

・Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AUU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAUU18-24RGLX
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)246
  • Szerokość (mm)840
  • Głębokość (mm)840
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone