Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Opis
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPLIT_AOYG36KQTA
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)788
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)53
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa