Opublikuj swoje produkty
FUJITSU VRF AJY414-432GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY414-432GALDH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY414GALDH / 130.0kW / 124.0kW AJY432GALDH / 135.0kW / 126.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVRF_AJY414-432GALDH
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1690
  • Szerokość (mm)3720
  • Głębokość (mm)765
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)858
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa