Opublikuj swoje produkty
GENERAL VRF AJG072-108JATAH
GENERAL

GENERAL VRF AJG072-108JATAH

・Compact Design

・Energy saving technology that boosts operation efficiency

・High Reliability Protection

・Designed for easy service and maintenance

Opis
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Horsepower / Cooling Capacity AJG072JATAH / 8HP / 22.4kW AJG090JATAH / 10HP / 28.0kW AJG108JATAH / 12HP / 33.5kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAJG072-108JATAH
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1740
  • Szerokość (mm)930
  • Głębokość (mm)765
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)209
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Azja