Opublikuj swoje produkty
GENERAL SPLIT AOHG24KLCA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG24KLCA

・Narrow width & Compact design

・Economy operation

・Powerful operation

・ON-OFF programmable timer

・Low ambient operation

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG24KLCA / 7.1kW / 8.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOHG24KLCA
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)632
  • Szerokość (mm)799
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment