Opublikuj swoje produkty
GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG45KQTA / 12.1kW / 13.5kW AOHG54KQTA / 13.4kW / 13.7kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOHG45-54KQTA
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)998
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)63
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Europa