Opublikuj swoje produkty
GENERAL SPLIT AOHH14KVCC
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH14KVCC

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor (Option)

Opis
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOHH14KVCC / 4.200kW / 5.200kW

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOHH14KVCC
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)632
  • Szerokość (mm)799
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment