Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Opis
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOTH18KNTA
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)542
  • Szerokość (mm)799
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Oceania