Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ

・Individual Zoning

・Inverter Technology

・4 indoor unit styles to choose from: wall mount, cassette, floor mount and slim duct

・Stable and comfortable

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOU45RLXFZ
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)998
  • Szerokość (mm)970
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)93
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC