Opublikuj swoje produkty
FUJITSU VU-V AOUA216ULBVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA216ULBVG5

1.Design flexibility

・Wide range outdoor unit lineup

・Reduce the number of outdoor units in multi system

・Choose the operation that best suits your living environment

・ Wide operatable ambient temperature range

・Electric base heater as standard

・Extended number of connectable indoor unit

・ Multi tenant (system expansion)

・Long piping length & High static pressure unit

2.Improvement of installation

・ Simplified error inspection

・ Service and maintenance Window

・ Improvement of the electric specification

3.User comfort over existing systems (V-II/VR-II)

・ Intelligent refrigerant control

・ New Individual Defrost Operation

Opis
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA216ULBVG5 / 18 / 206,000Btu/h / 232,000Btu/h

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOUA216ULBVG5
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1690
  • Szerokość (mm)2170
  • Głębokość (mm)765
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)540
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Odzysk ciepła
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC