Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7

Opis
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK024SSAN7 / 24,000Btu/h / 28,000Btu/h AOUK036SSAN7 / 36,000Btu/h / 42,000Btu/h AOUK048SSAN7 / 48,000Btu/h / 54,000Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOUK024-048SSAN7
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)998
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)76
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment