Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS

•Mid Static Duct indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Opis
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ARUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARUH18-30KUAS
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)42
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment