Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA

4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

・Built-in Wireless LAN control

・Energy Saving Program (ESP)

・Programmable Remote

・Powerful Heating

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Opis
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASTH24KNTA / 7.1kW / 8.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASTH24KNTA
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)280
  • Szerokość (mm)980
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)12.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Oceania