Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASU30RLE
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)340
  • Szerokość (mm)1150
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC