Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1

・Wireless remote controller

・Auto|Cool|Dry|Fan|Heat modes

・24 Hr. timer

・Powerful mode

・Cold prevention

・Auto Restart

Opis
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASU7RLF1 / 7,000 BTU/h ASU9RLF1 / 9,000 BTU/h ASU12RLF1 / 12,000 BTU/h ASU15RLF1 / 14,000 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASU7-15RLF1
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)268
  • Głębokość (mm)203
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)8.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC