Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT ASUH18KNAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18KNAS

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor (Option)

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ASUH18KNAS / 18,000Btu/h / 18,000Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASUH18KNAS
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)270
  • Szerokość (mm)834
  • Głębokość (mm)239
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)10.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment