Opublikuj swoje produkty
FUJITSU VRF AJT126-144GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT126-144GALCH

  • High capacity connection
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Efficiency in actual operation
  • Flexible piping connection
  • Flexible installation of RB unit
Opis
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT126GALCH / 14HP / 40.0kW
    AJT144GALCH / 16HP / 45.0kW

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVRF_AJT126-144GALCH
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1690
  • Szerokość (mm)1240
  • Głębokość (mm)765
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)286
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Odzysk ciepła
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Oceania