Opublikuj swoje produkty
FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY252LALDHH / 78.3kW / 78.3kW AJY270LALDHH / 84.8kW / 84.8kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVRF_AJY252-270LALDHH
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1690
  • Szerokość (mm)3100
  • Głębokość (mm)765
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)779
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Odzysk ciepła
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC