Opublikuj swoje produkty
Concrete, Board Formed, 300mm

Concrete, Board Formed, 300mm

“Board-formed Concrete” is a process of patterning concrete that leaves a wood grain and joint line image on the finished face of the concrete. This method of construction is being used more frequently as concrete is becoming well-suited as a finished material in modern building designs. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyconcrete_board_300
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes
  • CSI UniFormat II CodeF1020
  • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction