Opublikuj swoje produkty
Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Exposed Aggregate is a decorative concrete that has natural stones from river beds and quarries hand seeded into a concrete base. A touch of class combined with durability makes exposed aggregate an ideal choice for pool decks, patios, driveways, walkways, commercial entryways and more.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyconcrete_exp_aggr_120
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes
  • CSI UniFormat II CodeF1020
  • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction