Opublikuj swoje produkty
Concrete, High Strength, 150mm

Concrete, High Strength, 150mm

High-strength concrete is typically recognized as concrete with a 28-day cylinder compressive strength greater than 6000 psi or 42 Mpa.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyconcrete_high_strength_150
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes
  • CSI UniFormat II CodeF1020
  • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction