Opublikuj swoje produkty
Concrete Masonry Unit,  140mm

Concrete Masonry Unit, 140mm

A concrete masonry unit or concrete block is a rectangular block made from cast concrete, used in building construction. Concrete block, when built in tandem with concrete columns, tie beams and reinforced with rebar, is a very common building material for the load-bearing walls of buildings. They may include a hollow core to make them lighter and to improve their insulation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyconcrete_masonry_unit_140
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)140
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameConcrete blocks
  • UNSPSC code30131502
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_71_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls