Opublikuj swoje produkty
Concrete, Precast, 100mm

Concrete, Precast, 100mm

Precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or "form" which is then cured in a controlled environment, transported to the construction site and lifted into place ("tilt up").

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyconcrete_precast_100
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes
  • CSI UniFormat II CodeF1020
  • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction