Opublikuj swoje produkty
EPS, Expanded Polystyrene, 90mm

EPS, Expanded Polystyrene, 90mm

Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeps_90
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren (EPS)
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_26
  • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClass TitleExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE