Opublikuj swoje produkty
MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

Medium Density Fiberboard (MDF) is an engineered wood-based sheet material made by bonding together wood fibers with a synthetic resin adhesive. Due to their strength, MDF panels can be machined and finished to a high standard and are manufactured for a variety of purposes for both interior and exterior applications.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymdf_8
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2440
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEngineered Wood Products
  • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
  • OmniClass TitleEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION