Opublikuj swoje produkty
Metal Deck
Metal Deck

    Metal Deck

    Steel deck is a cold formed corrugated steel sheet supported by steel joists or beams. It is used to support concrete or insulating membrane of a roof. It was developed to provide a structurally efficient product for use in roof and floor systems.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymetal_deck
    • Rodzina produktuMaterials
    • Grupa produktuBuilding materials
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2016-01-01
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameStructural building products
    • UNSPSC code3013
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Structural Decking
    • OmniClass Number23-13 35 23
    • OmniClass TitleStructural Floors and Flat Roofs
    • CSI UniFormat II CodeB10
    • CSI UniFormat II TitleSUPERSTRUCTURE